TLS850F1TA V50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグYes
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧70 mV
-
パワーグッドNo
-
ベース製品TLS850Fxxx
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)500 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流40 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS850F1TAV50ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 03/2016 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 03/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Wide Input Voltage Range from 3.0 V to 40 V
- Fixed Output Voltage 5 V
- Output Voltage Precision ≤ ± 2 %
- Output Current Capability up to 500 mA
- Ultra Low Current Consumption typ. 40 µA
- Very Low Dropout Voltage typ. 70 mV@100 mA
- Stable with Ceramic Output Capacitor of 1 µF
- Delayed Reset at Power-On: 8.5 ms
- Adjustable Reset Threshold down to 2.50 V
- Fast Watchdog timing with fixed 48 ms window and current dependent deactivation
- Activated at IQ > 5.5 mA
- Enable, Undervoltage Reset, Overtemperature Shutdown
- Output Current Limitation
- Wide Temperature Range
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Very wide input voltage range
- Fast voltage regulation loop
- Supports voltage cranking application
- Very low dropout
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.