TLS850C2TE V33
Active and preferred
RoHS対応

TLS850C2TE V33

Automotive LDO, 500 mA, 3.3V, TO-252-5 (DPAK),always on, low Iq
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS850C2TE V33
TLS850C2TE V33
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    100 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLS850C2xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    500 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    20 µA

OPN
TLS850C2TEV33ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 04/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 04/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLS850C2TE is a regulator suitable for automotive applications with an input range of 3V to 40V. Its low quiescent current of 20µA is ideal for always-on systems. The ultra-low dropout enables operation during cranking. The new loop concept ensures fast regulation and high stability with just a 1µF ceramic capacitor at the output. Internal protection features safeguard against failures. Also available in 5V output version as TLS850C2TE V50.

特長

  • input voltage range from 3.0 V to 40 V
  • temperature range Tj : -40°C to +150°C
  • Fixed output voltage 3.3 V
  • Output current capability up to 500 mA
  • Reset Output
  • Output voltage accuracy ≤ ±2%
  • low dropout voltage, typ. 100 mV@100 mA
  • ceramic output capacitor of 1 µF
  • Over temperature shutdown
  • Output current limitation
  • temperature range from -40°C up to 150°C

利点

  • Very wide input voltage range
  • Low passive component BOM cost
  • Supervisory functionality (RESET)
  • Suitable for Cranking condition
  • Low current consumption
  • Best MCU: 3.3V Supply
  • Sensors (on-board)
  • Actuator ICs
  • Driver ICs

図

TLS850C2_Website_Digram
TLS850C2_Website_Digram
TLS850C2_Website_Digram
TLS850C2_Website_Digram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ