TLS850B0TE V33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧100 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear High Performance
-
ベース製品TLS850B0xx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ3.3 V
-
出力電流 (最大)500 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流20 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS850B0TEV33ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 12/2017 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 12/2017 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- input voltage range from 3.0 V to 40 V
- Fixed output voltage 3.3 V
- Output voltage accuracy ≤ ±2%
- Output current capability up to 500 mA
- low current consumption 20 μA
- Very low dropout Voltage of typ. 200 mV
- Overtemperature shutdown
- Output current limitation
- temperature range from -40°C up to 150°C
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Suitable for 3V stop/start support.
- Low Undershoots: No Reset
- Fewer components:Smaller PCB,lower cost
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.