TLS850A4TEV50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧190 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーEiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
-
ベース製品TLS8xA4
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)500 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3.7 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流4.3 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS850A4TEV50ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 08/2023 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2023 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
Internal protection features, such as output current limitation and overtemperature shutdown, are designed to protect the device from immediate damage caused by failures such as output shorted to GND, overcurrent condition and overtemperature condition.This product is also available in 300mA: TLS830A4EPV50
特長
- Low quiescent current, typically 4.3 Μa
- Low quiescent current,typically 4.3μA
- Wide input voltage range from 3.7V to40V
- Output voltage 5 V
- Output voltage accuracy ±2%
- Output current capability up to 500 mA
- Overtemperature shutdown
- Output current limitation
- Wide temperature range
- Green Product (RoHS compliant)
利点
- Supports cranking at 3.7V and below
- Energy efficiency: Longer Battery life
- Fewer components:Smaller PCB,lower cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.