TLS835B2EL V
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS835B2EL V

The TLS835B2EL V is a linear voltage regulator with high performance, very low dropout linear voltage and very low quiescent current.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS835B2EL V
TLS835B2EL V
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    100 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLS835B2xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    350 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    20 µA

OPN
TLS835B2ELVXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Input range of 3V to 40V and low 20μA quiescent current make this regulator ideal for automotive applications. Fast regulation and high stability with just 1μF ceramic capacitor. Dropout voltage as low as 100mV (5V output) and 120mV (3.3V output) for currents below 100mA. Starts at 3V input, suitable for cranking conditions. Enable feature for on/off control. Internal protection against output faults, overcurrent, and overtemperature.

特長

  • input voltage range from 3.0 V to 40 V
  • Output voltage between 1.5 V and 6 V
  • Output voltage precision ≤ ±2%
  • Output current capability up to 350 mA
  • low current consumption 20 μA
  • Very low dropout Voltage of typ. 200 mV
  • Enable
  • Overtemperature shutdown
  • Output current limitation
  • temperature range from -40°C up to 150°C
  • Green Product (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ