これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLS820D0EL V50
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLS820D0EL V50

生産終了
The TLS820D0EL V50 is a high performance very low dropout linear voltage regulator family for 5 V supply in a SSOP14-EP package.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    70 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLS820D0xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    200 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    40 µA

OPN
TLS820D0ELV50XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The regulators, with an input range of 3V to 40V and a low 40μA quiescent current, are suitable for automotive or supply systems. They offer 200mA max output current, 2% voltage accuracy, fast regulation, and stability with a small 1μF ceramic capacitor. At currents below 100mA, the device has a very low 70mV typical dropout voltage, making it ideal for automotive systems during cranking.

特長

  • Wide Input Voltage Range from 3.0 V to 40 V
  • Fixed Output Voltage 5 V
  • Output Voltage Precision ≤ ± 2 %
  • Output Current Capability up to 200 mA
  • Ultra Low Current Consumption typ. 40 µA
  • Very Low Dropout Voltage typ. 70 mV@100 mA
  • Stable with Ceramic Output Capacitor of 1 µF
  • Selectable Reset Delay at Power-On
  • Adjustable Reset Threshold down to 2.50 V
  • Enable, Undervoltage Reset, Overtemperature Shutdown
  • Output Current Limitation
  • Wide Temperature Range
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Very wide input voltage range
  • Fast voltage regulation loop
  • Supports voltage cranking application
  • Very low dropout
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ