TLS805B1SJV
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS805B1SJV

The TLS805B1SJV is a linear voltage regulator featuring wide input voltage range, low drop out voltage and ultra low quiescent current.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS805B1SJV
TLS805B1SJV
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    100 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLS805B1xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    50 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.75 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    5 µA

OPN
TLS805B1SJVXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
TLS805B1SJV is a low quiescent current regulator with input range of 2.75V to 42V, ideal for automotive applications. Adjustable output voltage, 2% accuracy, and 50mA current capability. Requires just 1μF ceramic capacitor for stability. Enable feature for on/off control, consuming <1μA. Suitable for systems during cranking. Includes internal protection for current limitation and over-temperature shutdown.

特長

  • Wide Input Voltage Range: 2.75V to 42 V
  • 50 mA Current Capability
  • Adjustable Output from 1.2V
  • Ultra Low Quiescent Current: 5μA
  • Low Dropout Voltage: 100 mV @50mA
  • Enable Feature
  • Stable with 1μF Output Capacitor
  • Stable Aluminium,Tantalum or Ceramic
  • Output Current Limit Protection
  • Overtemperature Protection
  • PG-DSO8 package

利点

  • Automotive-grade:Robust & Cost-Effective
  • Optimized 1µF ceramic output capacitance
  • Save energy with ultra-low standby. nt

図

application_schematic_TLS805B1
application_schematic_TLS805B1
application_schematic_TLS805B1
application_schematic_TLS805B1
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ