TLS805B1LD V50
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS805B1LD V50

The TLS805B1LD V50 is a linear voltage regulator featuring wide input voltage range, low dropout voltage and ultra low quiescent current.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS805B1LD V50
TLS805B1LD V50


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    100 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLS805B1xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    50 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.75 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    5.5 µA

OPN
TLS805B1LDV50XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 12/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 12/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
With input range of 2.75V to 42V and ultra low quiescent current of 5.5μA, TLS805B1LD V50 is perfect for automotive applications. It offers fixed 5V output with 2% accuracy and 50mA current capability. Requires only 1μF ceramic capacitor. Suitable for cranking conditions. Includes internal protection for current limitation and overtemperature shutdown. Enable feature for on/off control with <1μA current consumption when switched off.

特長

  • Ultra low quiescent current of 5.5 μA
  • 2.75-42V wide input range
  • Output current capacity up to 50 mA
  • Off mode current less than 1 μA
  • Low dropout: 100mV @ 50mA.
  • Output current limit protection
  • Enable
  • Available in PG-TSON-10 package
  • Wide temperature range
  • Green Product (RoHS Compliant)
  • AEC Qualified
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ