TLS208D1EJV33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧900 mV
-
パワーグッドNo
-
ベース製品TLS208D1xxVxx
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプPost Regulator
-
出力電圧タイプ3.3 V
-
出力電流 (最大)800 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~18 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流90 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS208D1EJV33XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2015 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2015 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Adjustable Output V from 0.8 V to 5.25 V
- Output Voltage Accuracy of ± 2 %
- Static Output Currents up to 800 mA
- Enable Functionality
- Undervoltage with Power-On Reset Delay
- Adjustable Reset Threshold
- Low Dropout Voltage: typ. 400mV at 400mA
- Very Low Current Consumption: typ. 90 μA
利点
- Less system cost
- Very high power supply ripple rejection
- Suitable for cranking → 2.7V input
- Power saving with enable feature
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.