TLS205B0LDV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧200 mV
-
パワーグッドNo
-
ベース製品TLS205B0xxVxx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプPost Regulator
-
出力電圧タイプadj.
-
出力電流 (最大)500 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.3 V~20 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2.5 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流30 µA
|
OPN
|
TLS205B0LDVXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Wide input voltage range: 1.8 V to 20 V
- 500 mA current capability
- Adjustable output from 1.22 V to 20 V
- Low quiescent current: 30 μA
- Low dropout voltage: 320 mV
- Low Noise down to 24 µVRMS
- Enable feature
- Internal circuitry working down to 2.3 V
- Very low shutdown current < 1 μA
- No protection diodes needed
- Stable with ≥ 3.3 μF output capacitor
- Stable with aluminium, tantalum or ceramic output capacitors
- Reverse polarity protection
- Overcurrent and overtemperature protected
- PG-DSO-8 exposed pad and PG-TSON-10 exposed pad packages
- Suitable for use in automotive electronics as post regulator
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Wide input voltage range
- Output ceramic caps supported
- Low noise
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.