TLS205B0EJV
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS205B0EJV

The TLS205B0EJV is a micropower, low noise, low dropout voltage regulator, supplying an output current of 500 mA with a dropout voltage of 300 mV.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS205B0EJV
TLS205B0EJV
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    340 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Post Regulator
  • ベース製品
    TLS205B0xxVxx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Post Regulator
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    500 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.3 V~20 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2.5 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    30 µA

OPN
TLS205B0EJVXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
TLS205B0EJV: Ideal for battery-powered systems with low quiescent current (30μA). Low output noise with 0.01μF bypass capacitor. Stable with small output capacitors (3.3μF), no series resistance needed for ceramic capacitors. Internal protection: reverse battery, current limiting, reverse current. Fixed output voltages (3.3V, 5.0V) and adjustable (1.22V reference). Available in PG-DSO8 and PG-TSON10 exposed pad packages.

特長

  • Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20 V
  • 500 mA Current Capability
  • Adjustable Output from 1.22 V to 20 V
  • Low Quiescent Current: 30μA
  • Low Dropout Voltage: 320 mV
  • Low Noise typ.24µV RMS
  • Internal circuitry working down to 2.3 V
  • Very low Shutdown Current: < 1μA
  • No Protection Diodes Needed
  • Stable with ≥ 3.3 μF Output Capacitor
  • Stable with Al, Ta or Ceramic Capacitors

利点

  • Wide input voltage range
  • Low noise

図

key_features_and_benefits_TLS205B0
key_features_and_benefits_TLS205B0
key_features_and_benefits_TLS205B0
key_features_and_benefits_TLS205B0
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ