TLS102B0MB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS102B0MB

The TLS102B0MB is a monolithic integrated low-dropout voltage tracking regulator with high accuracy in small PG-SCT595-5 package.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS102B0MB
TLS102B0MB
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    120 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Trackers
  • ベース製品
    TLS10xB0MB
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Trackers
  • 出力電圧タイプ
    Tracking
  • 出力電流 (最大)
    20 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    0.1 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    40 µA

OPN
TLS102B0MBHTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLS102B0MB supplies off-board systems, such as sensors in automotive powertrain management. It offers reverse polarity and short circuit protection. With a supply voltage up to 40V and output current up to 20mA, the output voltage accurately follows the reference voltage applied to EN/ADJ, with a minimum of 2.0V.

特長

  • 20 mA current capability
  • Very high accuracy tracking
  • Output voltage adjustable down to 2.0 V
  • Stable with ceramic output capacitors
  • 120mV typical dropout voltage
  • 3uA current consumption in off mode
  • Wide temperature range:-40°C ≤ Tj ≤150°C
  • Short circuit protected output (to GND)
  • Reverse polarity protected input
  • Overtemperature protection

利点

  • Compact design, cost-efficient.
  • High-precision voltage tracking
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ