TLI55950-A6E-E0002
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションLinear TMR
-
インターフェースAnalog
-
パッケージSMD
-
プログラム可能No
-
分類JEDEC JESD47
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLI55950A6EE0002XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 03/2026 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 03/2026 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- トンネル磁気抵抗技術
- オペアンプ内蔵および温度補償
- 磁気測定範囲: ±25/16 mT
- 高感度: 85.5 mV/mT
- 超低ノイズ: 8.1 µTRMS
- 電源電圧: 3 V~5.5 V
- JEDEC JESD47準拠
- 温度ドリフトが非常に小さい
- SOT-23-6小型パッケージ
利点
- 超高応答の入力検出
- 外部オペアンプ不要
- 費用対効果の高い磁石設計を実現
- ノイズ環境でも信頼性の高い測定値
- 過酷な環境下でも安定動作
- さまざまなセンシング ユースケースに対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.