TLI5590-A6W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションLinear TMR
-
インターフェースAnalog
-
パッケージwafer level
-
プログラム可能---
-
分類JEDEC JESD47K
|
OPN
|
TLI5590A6WXTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | SG-WFWLB-6 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-WFWLB-6 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 差動レシオメトリック出力
- 磁場範囲: 5 mT
- 低消費電流: 3.3 Vで1 mA
- ブリッジ1の感度: 18 mV/V/mT
- ブリッジ2の感度: 9 mV/V/mT
- 動作温度: -40~125 ℃
- 角度誤差: 2 %未満
- 極めて小型のウェーハレベル パッケージ
利点
- 高精度
- 高外部磁場耐性
- 低ヒステリシス
- 優れた直線性
- 高感度
- 低ノイズ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.