TLI5570-RE35E1-E0001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLI5570-RE35E1-E0001

XENSIV™ - TLI5570-AE35E1-E0001は、小型パッケージに差動アナログ インターフェースを備えた高精度コアレス電流センサーです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLI5570-RE35E1-E0001
TLI5570-RE35E1-E0001
個.


製品仕様情報

  • Current rail
    external (eCR)
  • インターフェース
    Analog
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 電源電圧
    1 - 5.5 V

OPN
TLI5570RE35E1E0001XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLI5570-AE35E1-E000は、交流および直流測定用の高精度小型コアレス磁気センサーです。当社独自の革新的かつ堅牢で高い線形性を備えたモノリシックTMR (トンネル磁気抵抗) 技術により、正確な電流測定が可能です。1.1 MHzを超える帯域幅を備えたこのセンサーは、増幅なしの高速差動アナログ出力信号を提供し、シャント抵抗の代替として直接接続できます。

特長

  • 高精度なACおよびDC電流検出
  • 温度に対して安定した感度
  • ガルバニック絶縁測定
  • 最大1 kA超までの非接触電流検出
  • 1 Vおよび5 V電源に対応
  • 1.1 MHz超の帯域幅
  • 超低ノイズのアナログ出力
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 磁気測定範囲: ±35 mT

利点

  • コスト効率に優れたTMR電流センサー
  • シャント抵抗の置き換え
  • 絶縁電流測定
  • 小型フットプリント
  • 幅広い用途
  • 堅牢性の高いシステム設計
  • 電力損失の低減
  • 寄生インダクタンスが最小レベル

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ