TLI49901-2M
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLI49901-2M

XENSIV™ TLI49901高精度かつコスト効率に優れたアナログ レシオメトリック リニア ホール センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLI49901-2M
TLI49901-2M
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    Analog
  • パッケージ
    SMD
  • プログラム可能
    No
  • 分類
    JEDEC JESD47

OPN
TLI499012MXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 02/2026
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 02/2026
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLI49901-2Mは、±72 mTの磁気範囲とコンパクトなPG-SOT23-3パッケージを備えた、精密な変位および角度測定向けのアナログ レシオメトリック ホール効果リニア センサーです。温度および応力補償を内蔵しており、ゲーム コントローラーや電動工具のトリガー、ジンバル、バルブ、HMI制御などの産業用および民生用アプリケーション向けに、高い磁気精度と信頼性の高い位置検出を実現します。

特長

  • 磁場範囲: ±72 mT
  • 3.3 Vにおける感度: 20.6 mV/mT
  • 電源電圧: 3.3 Vおよび5 V
  • 20 kHzの高いセンシング帯域幅
  • 温度および製品寿命にわたってドリフトが小さい
  • 高い直線性 (±0.5%の最小-最大誤差)
  • 低ノイズ出力
  • 広い温度範囲: -40℃~125℃
  • JEDEC JESD47準拠

利点

  • ポテンショメーターの置き換え
  • 高精度な位置フィードバック
  • 製品寿命にわたる高精度
  • 過酷な環境下でも信頼性の高いセンシング
  • 複数のプラットフォームに柔軟に対応
  • コスト効率に優れたセンシング ソリューション
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ