TLI4971-A025T5-E0001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current railinternal (iCR)
-
Currently planned availability until at least2039
-
アイソレーションVIORM1150 V
-
インターフェースAnalog
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2 %
-
診断OV, OCD 2, UV, OCD 1, diagnosis mode
-
電流範囲25 A
-
電源電圧3.1 - 3.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLI4971A025T5E0001XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 03/2021 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 03/2021 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 225 µΩの内蔵電流レール
- 非常に小型のSMDパッケージ
- 単一電源電圧: 3.1 V~3.5 V
- 高精度なDC/AC電流検出
- 標準帯域幅: 240 kHz
- 温度に対する感度誤差が小さい (最大2.5%)
- 最大10 V/nsの電圧スルーレートに対する堅牢性
- 最大1150 V peak VIORMまでのガルバニック絶縁
- 優れた漏洩磁界抑制性能
- 独立した高速 (OCD) ピン×2
- TS: -40~+105℃
- 校正済みセンサー
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.