TLF80511TC
Active and preferred
RoHS対応

TLF80511TC

The TLF80511TC is a linear low dropout voltage regulator for load currents up to 400 mA with fixed output voltage (5V and 3.3V).
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    100 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLF80511xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.3 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    38 µA

OPN
TLF80511TCATMA2 TLF80511TCATMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK D2PAK
梱包サイズ 1000 1000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2038 -
発売開始日 03/2019 -
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
MY
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
TLF80511TC regulates input voltage up to 40V to VQ,nom = 5V with ±2% precision. Ideal for low operating current systems connected to batteries, it has a quiescent current of 38µA. Dropout voltage is 100mV for output current < 100mA. Works from 3.3V input voltage, making it suitable for automotive systems. Requires only 1µF output capacitor for stable regulation.

特長

  • Output Voltage 5 V
  • Output Voltage Precision ± 2 %
  • Output Current up to 400 mA
  • Ultra Low Current Consumption 38 µA
  • Low Dropout V: 100 mV at 100 mA O/P I
  • Ext Operating Range Starting at 3.3 V
  • Small Output Capacitor 1 µF
  • Output Current Limitation
  • Overtemperature Shutdown
  • Suitable for Use in ATV Electronics
  • Wide Temp Range from -40 °C up to 150 °C

利点

  • Very Wide Input Voltage Range
  • Supports Voltage Cranking Application
  • Very Low Dropout

図

TLF80511TC
TLF80511TC
TLF80511TC
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ