TLF51801ELV
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF51801ELV

The TLF51801ELV is a PWM step-down DC/DC controller with external power switches, packaged in a small, thermal enhanced PG-SSOP-14 with exposed pad.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF51801ELV
TLF51801ELV
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • Iq (最大)
    10 A
  • Iq
    1000 µA
  • VQ (マルチ)
    1.2 V - Dmax * Vs
  • インヒビット
    Yes
  • ウォッチドッグ
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ Switcher
  • ベース製品
    TLF518xx
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Buck Controller
  • 保護
    Yes
  • 備考
    Automotive synchronous Step-Down Controller with max current of 10A and above(depends of external MOS FET), EN, f = 100 - 700 kHz, Adj Vout
  • 出力電流タイプ
    Buck Controller
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 許容範囲
    2%

OPN
TLF51801ELVXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 04/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 04/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The TLF51801ELV regulator drives external power stages (n/n-MOS) up to 10A. Output voltage is adjustable with 2% tolerance. Integrated bootstrap diode saves components. Switching frequency ranges from 100 kHz to 700 kHz or syncs to external clock. Soft-start limits inrush current. Enable function enables power management. Includes current limitation, over-temperature shutdown, and undervoltage lockout for protection.

特長

  • Controller for loads up to 10A
  • Driving external power-stage (n/n-MOS)
  • Current limitation using the Rdson
  • Adjustable o/p V: 1.2V up to Dmax*Vs
  • ± 2% output voltage tolerance
  • Duty cycle > 99%
  • Input voltage range from 4.75V to 45V
  • Switching frequency:100 kHz upto 700 kHz
  • Syncronization input
  • EN for ultra-low shut-down current
  • Integrated soft-start function

利点

  • Rdson limits, saves shunt & board space.
  • High duty cycle allows low drop-out
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ