TLF50281EL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
Iq (最大)500 mA
-
Iq45 µA
-
VQ (マルチ)5V
-
インヒビットYes
-
ウォッチドッグYes
-
ファミリーOPTIREG™ Switcher
-
ベース製品TLF502xx
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck Converter
-
保護Yes
-
備考Automotive Step-down integrated regulator , optimized for low quiescent operation, 5V/500mA, EN, RES, WD, 100%DC, f=2,2MHz, Iq<45µA
-
出力電流タイプBuck Converter
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
許容範囲2%
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF50281ELXUMA3 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 12/2017 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 12/2017 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 500 mA step down voltage regulator
- 5 V Output voltage
- ± 2% output voltage tolerance
- Low current: < 45μA at nominal voltage
- Current mode PWM regulation
- PFM mode for light load current
- Integrated power transistor
- 2.2 MHz switching frequency
- 100% Duty cycle
- Synchronization input
- Ultra-low shutdown current: <2μA
利点
- Optimize Vbat systems for consumption.
- Low drop-out operation due to 100% DC
- Compensation and soft-start
- Flexibility in setting reset threshold
- Flexibility in setting watchdog timing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.