TLF4D985QKV03
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersAURIX™ TC3x, TC4x, TRAVEO™ T1G
-
Iout (最大)7000 mA, 1200 mA, 1000 mA, 600 mA, 150 mA, 30 mA, 10000 mA
-
Iq70 µA
-
ISO 26262ASIL-D
-
VQ (マルチ)5.0V, 3.3V, 4.0V or 5.5V, 5.8V, 1.0V, 1.8V
-
ウォッチドッグWindow-WD, Functional-WD
-
パッケージPG-LQFP-64
-
ファミリーOPTIREG™ PMIC
-
ベース製品TLF4D985Qx
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプPre-Buck, Post-Buck, Post-Boost, Post-LDO
-
備考companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck PreReg, Buck PostReg for core supply, Buck PostReg for highspeed interface supply, Boost PostReg, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX), StandBy-LDO, ISO 26262-compliant, Grade 0, Safety Features, Automotive Safety PMIC
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
動作電圧 範囲3 V~52 V
-
対象アプリケーションSafe Computing, Safe Control
-
有効 (=禁止)Yes
-
製品グループPMIC
-
許容範囲2%
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
|
OPN
|
TLF4D985QKV03XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Digital power interoperability
- AURIX™ portfolio scalability
- Dedicated compute & control features
- ASIL D compliant safety
- System integrity support
- AURIX™ Freedom from Interference
利点
- Ease of use
- Centralized power management
- Safe MCU supervision
- Hardware & Software reuse
- Lower R&D effort with family scalability
- Optimized Bill of Material
- Unique fit to AURIX ™ TC4x family
- Multi-CPU support
- Multi-threading systems
- Independent safe state handling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.