Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力Yes
-
ドロップアウト電圧200 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear Application Specific
-
ベース製品TLF4x77
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプApplication Specific -Antenna
-
出力電圧タイプadj.
-
出力電流 (最大)400 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3 V~45 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流150 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF42772EPXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 08/2021 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2021 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
• FM/AM
• DAB
• XM
• SIRIUSFor an input voltage up to 40 V the TLF4277-2EP provides an adjustable output voltage from 3 V to 16 V. The integrated current monitor function is a unique feature that provides diagnosis and system protection functionality. Fault conditions such as overtemperature and output overvoltage are monitored and indicated at the current sense output. The maximum output current limit of the device is adjustable to provide additional protection to the connected load.
Via the enable function the IC can be disabled to lower the power consumption.
The PG-TSDSO-14 package provides an enhanced thermal performance within an SO8 body size.
特長
- Integ.current monitor,overvoltage detect
- Adjustable output voltage
- Output current up to 400 mA
- Adjustable output current limitation
- Very low current consumption
- Very low dropout voltage
- Wide input voltage range up to 40 V
- Reverse polarity protection
- Short circuit protection
- Overtemperature shutdown
- Green Product (RoHS compliant)
利点
- Robust protection features
- Wide input operation&temperature range
- Integrated current monitor
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.