TLF4277-2EL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF4277-2EL

The TLF4277-2EL is the ideal companion IC to supply active antennas for car infotainment applications.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF4277-2EL
TLF4277-2EL
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    Yes
  • ドロップアウト電圧
    200 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Application Specific
  • ベース製品
    TLF4x77
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Application Specific -Antenna
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    300 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    150 µA

OPN
TLF42772ELXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
TLF4277-2EL: Adjustable output voltage for active antennas (FM/AM, DAB, XM, SIRIUS). Input up to 40V, output range: 5V-12V. Integrated current monitor for diagnosis, protection. Fault conditions monitored, adjustable output current limit. Enable function reduces power consumption. PG-SSOP-14 EP package. Alternative: TLF4277-2LD in PG-TSON-10 package (3.3mm x 3.3mm) with enhanced thermal performance, AOI capability.

特長

  • Integrated current monitor
  • Adjustable current limitation
  • Adjustable output voltage
  • Overvoltage and overcurrent detection
  • Output current up to 300 mA
  • Very low current consumption
  • Wide input voltage range up to 40 V
  • Reverse polarity protection
  • Short circuit protected
  • Stable with ceramic o/p capacitor of 1μF
  • Overtemperature shutdown

利点

  • Robust protection features
  • Integrated current monitor

図

TLF4277-2-application-schematic
TLF4277-2-application-schematic
TLF4277-2-application-schematic
TLF4277-2-diagram
TLF4277-2-diagram
TLF4277-2-application-schematic
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ