TLF35585QUS01
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersAURIX™ TC2x, TC3x , TRAVEO™ T1G
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iq10 µA
-
ISO 26262ASIL D
-
VQ (マルチ)5.0 V (QST), 5.0 V (QT2), 5.0 V (QT1), 5.8 V (FB), 5.0 V (QCO), 5.0 V (QUC), 5.0 V (QVR)
-
ウォッチドッグFunctional-WD, Window-WD
-
パッケージPG-TQFP-48
-
ファミリーOPTIREG™ PMIC
-
ベース製品TLF35585Qx
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck-boost
-
備考3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX), 2 tracker, StBy-LDO, ISO 26262-compliant, Safety Features, Automotive Safety PMIC, companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck/Boost PreReg
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
対象アプリケーションSafe Control, Safe Computing
-
有効 (=禁止)Yes
-
製品グループPMIC
-
許容範囲2%
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF35585QUS01XUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 10/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 10/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Pre-/post-regulator concept: Boost & buck / LDOs & trackers for
- Microcontroller (main, ADC / reference, Stand-by)
- Transceivers
- Sensors
- Integration of functional safety (features supporting ASIL D)
- Voltage – and error – monitoring
- Flexible watchdogs
- Safe state controller with 2 outputs
- BIST
- Flexible wake-up timer with read out capability
利点
- Efficiency and flexibility
- Extended mission profile (Grade 0)
- Enables ASIL D on system level
- Wide and flexible feature set
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.