TLF35584QVHS2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersAURIX™ TC2x, TC3x , TRAVEO™ T1G
-
Iout (最大)200 mA, 600 mA, 150 mA, 10 mA, 1300 mA
-
Iq70 µA
-
ISO 26262ASIL-D
-
VQ (マルチ)5.8 V, 5.0 V, 3.3 V
-
ウォッチドッグWindow-WD, Functional-WD
-
パッケージPG-DSO-36
-
ベース製品TLF35584QVHSx
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck-boost
-
備考ISO 26262-compliant, Automotive Safety PMIC , companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck/Boost PreReg, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX), 2 tracker, StBy-LDO, Safety Features, Grade 0
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
対象アプリケーションSafe Control, Safe Computing
-
有効 (=禁止)Yes
-
製品グループPMIC
-
許容範囲2%
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF35584QVHS2XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 03/2021 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 03/2021 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
利点
- Extended lifetime in a leadless and smaller package
- Efficiency and flexibility
- Enables ASIL-D on system level
- Easy ISO26262 implementation by full documentation set
Extended Lifetime
- Enable target Grade 0, up to 1000h HTOL at Tj = 175°C
- Capability to go beyond Grade 0
Pre-/post-regulator concept: boost and buck/LDOs and trackers for
- μC (main, ADC/reference, StBy)
- Transceivers
- Sensors
Integration of functional safety (features supporting ASIL-D)
- UV/OV-monitoring
- Flexible watchdogs
- Error-monitoring
- Safe state controller with 2 outputs
- BIST
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.