TLF35584QKVS1
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

TLF35584QKVS1

The TLF35584QKVS1 is a multiple output system supply for safety-relevant applications supplying 5V-μC, transceivers, and sensors.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF35584QKVS1
TLF35584QKVS1


製品仕様情報

  • Compatible Microcontrollers
    AURIX™ TC2x, TC3x , TRAVEO™ T1G
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Iout (最大)
    200 mA, 600 mA, 150 mA, 10 mA, 1300 mA
  • Iq
    70 µA
  • ISO 26262
    ASIL-D
  • VQ (マルチ)
    5.0 V, 5.8 V
  • ウォッチドッグ
    Window-WD, Functional-WD
  • パッケージ
    PG-DSO-20
  • ファミリー
    OPTIREG™ PMIC
  • ベース製品
    TLF35584Qx
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Buck-boost
  • 備考
    ISO 26262-compliant, Automotive Safety PMIC , companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck/Boost PreReg, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX), 2 tracker, Safety Features, StBy-LDO
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 対象アプリケーション
    Safe Computing, Safe Control
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 製品グループ
    PMIC
  • 許容範囲
    2%
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
TLF35584QKVS1XUMA2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 08/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 08/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The TLF35584 is a versatile device with wide frequency range for efficient power optimization. It features a dedicated reference regulator, flexible state machine, wake-up concept, and multiple safety features for ASIL-D compliance. It is used as a power supply and safety monitor on Hitex ShieldBuddy AURIX™ TC375. For more info, contact sales or Technical Assistance Center (TAC).

特長

  • μC (main, ADC/reference, StBy)
  • Transceivers
  • Sensors
  • UV/OV-monitoring
  • Flexible watchdogs
  • Error-monitoring
  • Safe state controller with 2 outputs
  • BIST

利点

  • Efficiency and flexibility
  • Enables ASIL-D on system level
  • Easy ISO26262 implementation by full documentation set
  • Potential Applications

図

TLF35584QKVS1
TLF35584QKVS1
TLF35584QKVS1
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ