TLF12500
Active and preferred
RoHS対応

TLF12500

熱サイクルと長期信頼性および堅牢性を向上させる独自のパッケージ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF12500
TLF12500


製品仕様情報

  • Iout 範囲
    60 A~80 A
  • スイッチング周波数 範囲
    100 kHz~2000 kHz
  • パッケージ
    PQFN 5 x 6
  • 技術
    OPTIMOS™ 5
  • 特長
    Current sensing, Temperature reporting
  • 種類
    Powerstage
  • 認定
    AEC-Q100

OPN
TLF12500AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
OPTIREG™マルチフェーズ ファミリーの一部であるAEC-Q100認定のTLF12500統合パワー ステージは、車載アプリケーション向けに設計されており、独自のパッケージを備え、過酷な環境においても高い信頼性を実現します。同期降圧ゲートドライバICを搭載し、制御および同期MOSFETが同梱されており、低出力電圧でも高い効率を実現します。高度な保護機能と最大2 MHzのスイッチングを備え、コンパクトで効率的な設計をサポートします。

特長

  • 熱設計電流 (TDC) 60 A
  • 最大16 Vの広い入力範囲
  • 最大2 MHzで動作
  • 電流検出機能搭載
  • ブートストラップ時の自動補充
  • 高度な保護機能
  • 高度なフォルトレポート機能
  • 車載アプリケーション向けに最適化されたパッケージ
  • AEC-Q100 Rev Hグレード1準拠

利点

  • シンプルで使いやすい
  • 最小限の必要外付け部品数
  • 高いスイッチング周波数
  • 部品の小型化、BOMコストの削減
  • システムの信頼性の向上
  • 根本原因調査の簡素化
  • 高い熱サイクル信頼性
  • 高い堅牢性
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ