Compatible MicrocontrollersAURIX TC3x
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iout (最大)2500 mA
-
Iq200 µA
-
ISO 26262QM
-
VQ (マルチ)N/A
-
ウォッチドッグNo
-
パッケージPG-TSON-10
-
ベース製品TLF11251xx
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプN/A
-
備考integrated gate drivers, integrated level-shifters, Grade 0, Integrated PMOS and NMOS complementary output bridge, 2.5 A current capability
-
分類NA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3.5 V~7 V
-
対象アプリケーションPMIC Companion, Safe Control, Safe Computing
-
有効 (=禁止)No
-
製品グループPMIC
-
許容範囲N/A
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF11251LDXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 02/2020 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 02/2020 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated PMOS and NMOS complementary output bridge with 2.5 A current capability
- Integrated gate drivers
- Single control input with an integrated dead-time logic allows for optimized control and high efficiency
- Output current sensing and limitation
- Over-temperature protection
- Low quiescent current
- No external dead-time adjustment required
- AEC Qualified
- Grade 1 PG-TSON-10
- Grade 0 PG-TSDSO-14
利点
- Efficiency increase
- Thermal optimization
- Proven operation with high-end 2nd generation TriCore™ AURIX™ 32-bit microcontrollers (TC38x/TC39x)
- Package line-up for all use cases
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.