TLE9954QSW40-33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
Frequency40 MHz
-
GPIO8
-
MCUArm® Cortex®-M23
-
Motor Driver3-phase bridge driver
-
RAM6 KByte
-
インターフェースPWM, LIN
-
オペアンプYes
-
ファミリーMOTIX™ motor control SiPs
-
フラッシュ72 KByte
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電力ステージMOSFETs
-
電源電圧 範囲5.5 V~29 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9954QSW4033AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-LIQFN-58 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LIQFN-58 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32-bit Arm® Cortex®-M23 core, 40 MHz
- Single power supply from 5.5 V to 29 V
- On-chip clock generation
- 72 KB Flash, 6 KB RAM, EEPROM emulation
- LIN with protocol support (LINUART)
- High voltage monitoring pin (MON)
- Fast synchronous communication (SSC)
- Three-phase bridge driver (BDRV)
- Integrated B6 OptiMOS™-7 NFETs
- Low-side shunt current sense amplifier
- Fast 12-bit ADC up to 16 inputs
- Temperature range: -40°C to 175°C
利点
- 40% PCB space saving (vs. discrete)
- Better motor control (fast switching)
- Optimized EMC performance
- Improved hardware features
- Functional safety (ASIL-B)
- Cybersecurity (TrustZone)
- Premium design-in experience
- FOC capability
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.