Currently planned availability until at least2039
-
Frequency40 MHz
-
GPIO15
-
MCUArm® Cortex®-M23
-
Motor DriverH-bridge driver
-
RAM6 KByte
-
インターフェースPWM, LIN
-
オペアンプYes
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ72 KByte
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~29 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9944EQW40XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 07/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 07/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm® Cortex-M23®、40MHz
- 単一電源:5.5V〜29V
- オンチップクロック生成
- データ整合性のための
- CRCエンジン
- 72KBフラッシュ、EEPROMエミュレーション、6KB RAM
- LINプロトコルサポート(LINUART)
- 高電圧監視ピン(MON)
- 高速同期通信(SSC)
- 2相ブリッジドライバ(BDRV)
- ローサイド・シャント電流検出アンプ
- 温度範囲:-40°C〜175°C
- コンパクトなTSDSO-32フットプリント
利点
- 改良されたハードウェア機能
- 機能安全(ASIL-B)
- サイバーセキュリティ(TrustZone)
- プレミアムデザインインexperience
- 競争力のある価格範囲
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.