TLE9934EVW40C
近日公開
近日公開
RoHS対応
鉛フリー

TLE9934EVW40C

MOTIX™ TLE9934EVW40C is a fully integrated SoC with LIN auto-addressing, ideal for small BLDC motors in automotive actuator applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9934EVW40C
TLE9934EVW40C


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2040
  • GPIO
    6
  • MCU
    Arm® Cortex®-M23
  • Motor Driver
    3-phase bridge driver
  • RAM
    6 KB
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ セキュリティ
    72 kB
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL B)
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 電力ステージ
    MOSFETs
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~29 V

OPN
TLE9934EVW40CXUMA1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The MOTIX™ TLE9934EVW40C is a fully integrated three-phase SoC featuring an Arm® Cortex®-M23 core, LIN transceiver, gate driver, voltage regulator, and MOSFETs on a single chip. Its integrated B6 Bridge supports up to 2A peak current, helping to ensure a compact PCB size. Ideal for small BLDC motors, this solution supports automotive actuators such as HVAC flaps and valves with an efficient and space-saving design.

特長

  • 32-bit Arm® Cortex®-M23 core, 40 MHz
  • Single power supply from 5.5 V to 29 V
  • On-chip clock generation
  • 72 KB Flash, 6 KB RAM, EEPROM emulation
  • LIN-AA with protocol support (LINUART)
  • High-voltage monitoring pin (MON)
  • Fast synchronous communication (SSC)
  • 3-phase motor driver incl. B6-Bridge
  • Fast 12-bit ADC for up to 14 inputs
  • Temperature range: -40°C to 175°C
  • TSDSO-18 package
  • Integrated 3-phase current measurement

利点

  • Compact PCB design
  • Reduced BOM cost vs. discrete
  • Improved hardware features
  • Functional safety (ASIL-B)
  • Cybersecurity (TrustZone)
  • Premium design-in experience

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ