TLE9893-2QTW62S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9893-2QTW62S

MOTIX™のTLE9893-2QTW62Sは電気オイルポンプのようなBLDCの適用のために使用される

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9893-2QTW62S
TLE9893-2QTW62S


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Frequency
    60 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M3
  • Motor Driver
    3-phase bridge driver
  • RAM
    32 KByte
  • SD-ADC
    yes
  • インターフェース
    PWM, CAN FD
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    256 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL B)
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE98932QTW62SXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 06/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 06/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9893-2QTW62Sは、Arm® Cortex-M3®コア、フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、CANトランシーバ、および駆動ステージを統合したシングルチップ3フェーズモータドライバです。2つの14ビット・シグマ・デルタADCを搭載し、高度なモータ制御アルゴリズムを実現します。また、ISO26262に合わせて開発された安全経路のスイッチにより、安全性を実現しています。この車載用認定デバイスは、BLDC モータ制御アプリケーションに最適です。

特長

  • 32ビットArm®Cortex®-M3
  • 最大 60MHz 5.5V〜28V
  • オンチップ発振器とクロック
  • 256KBフラッシュ、32KB RAM、EEPROM emu
  • 統合型CAN-FDトランシーバー
  • 高電圧監視ピン(MON)
  • 高速同期通信(SSC)
  • 三相ブリッジドライバ(BDRV)
  • ローサイド・シャント電流検出アンプ
  • 8ビットおよび12ビットADC 2x 14ビットSDADC、2差動入力
  • Tj: -40°Cから175°C;C、パッケージ:TQFP-48

利点

  • 高性能
  • 最適化されたBOMコスト
  • 機能安全(ASIL B)
  • セキュリティ機能
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス

アプリケーション

図

TLE989x Block Diagram
TLE989x Block Diagram
TLE989x Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ