TLE9879QTW40
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9879QTW40

MOTIX™ TLE9879QTW40は、補助ポンプおよびファンアプリケーション向けの高品質のソリューションを提供します

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9879QTW40
TLE9879QTW40


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • Frequency
    40 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M3
  • Motor Driver
    3-phase bridge driver
  • RAM
    6 KByte
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    QM
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9879QTW40XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 08/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 08/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9879QTW40は、Arm® Cortex-M3®コア、フラッシュメモリ、アナログ/ミックスドシグナルペリフェラル、LINトランシーバ、駆動段を1つのダイに統合したコンパクトな3相モータドライバです。これにより、フィールド指向制御などの高度なモーター制御アルゴリズムが可能になります。TQFPパッケージのこの車載認定グレード0デバイスは、ポンプやファンなどのメカトロニクスBLDCモータ制御アプリケーションに最適です。

特長

  • 32ビットArm®Cortex®-M3
  • 最大 40 MHz 5.5V〜28V
  • オンチップ発振器とクロック
  • 128KBフラッシュ、6KB RAM、EEPROM emu
  • 統合型LINトランシーバ
  • 高電圧監視ピン(MON)
  • 高速同期通信(SSC)
  • 三相ブリッジドライバ(BDRV)
  • ローサイド・シャント電流検出アンプ
  • 8ビットおよび10ビットADC
  • 温度範囲:-40°C;Cから175°C;C
  • 小型TQFP-48パッケージ

利点

  • クラス最高のデバイス
  • 最適化されたBOMコスト
  • コンパクト寸法
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ