TLE9867QXA20
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9867QXA20

MOTIX™ TLE9867QXA20は、DCモータ駆動アプリケーションの最適化を可能にします
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9867QXA20
TLE9867QXA20
個.


製品仕様情報

  • Frequency
    24 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M3
  • Motor Driver
    H-bridge driver
  • RAM
    6 KByte
  • SD-ADC
    No
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    64 KByte
  • 分類
    QM
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電力ステージ
    No
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9867QXA20XUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9867QXA20は、業界標準のArm® Cortex-M3®コア、フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、LINトランシーバ、および駆動ステージを1つのパッケージに組み合わせた、高度に統合された車載認定のHブリッジモータ制御ソリューションです。VQFN-48パッケージ・デバイスは、DCモータ制御アプリケーション向けにコスト効率とスペース効率に優れたソリューションを提供するように設計されており、サイズとコストが重要なアプリケーションに最適です。

特長

  • 32ビットArm®Cortex®-M3
  • 最大 24MHz 5.5V〜28V
  • オンチップ発振器とクロック
  • 64KBフラッシュ、6KB RAM、EEPROM emu
  • 統合型LINトランシーバ
  • 高電圧監視ピン(MON)
  • 高速同期通信(SSC)
  • 2相ブリッジドライバ(BDRV)
  • ローサイド・シャント電流検出アンプ
  • 8ビットおよび10ビットADC
  • 温度範囲:-40°C;Cから150°C;C
  • 小型VQFN-48パッケージ

利点

  • クラス最高のデバイス
  • 最適化されたBOMコスト
  • コンパクト寸法
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ