TLE9564QXW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーション3-phase
-
トランシーバー1x LIN
-
ファミリーMOTIX™ motor system ICs (SBC) for BLDC motors
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電圧レギュレータ出力5 V / 250mA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
|
OPN
|
TLE9564QXWXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low-drop voltage regulator 5 V
- Revers battery protection
- LIN transceivers LIN2.2/SAE J2602
- Adaptive MOSFET gate control
- One current sense amplifier
- Configurable wake-up sources
- 6 PWM inputs up to 25 kHz
- Three high-side outputs 7 Ω typ
- 32-bit serial peripheral interface
- SPI with cyclic redundancy check (CRC)
- Configurable time-out
- Window watchdog
利点
- Diverse protection features
- Comprehensive monitoring features
- Improved electromagnetic emission
- Reduced switching losses in PWM mode
- Highly efficient constant gate charge
- Extended temp. range: 40°C to +175°C
- Safety documentation - ISO 26262-ready
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.