TLE9564QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9564QX

MOTIX™ TLE9564QXは、ゲートドライバ、電源、通信インターフェースを統合したBLDCモータ用のAEC Q100認定システムICです。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9564QX
TLE9564QX


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • コンフィギュレーション
    3-phase
  • トランシーバー
    1x LIN
  • ファミリー
    MOTIX™ motor system ICs (SBC) for BLDC motors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 32-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電圧レギュレータ出力
    5 V / 250mA
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9564QXXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2024
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2024
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9564QXモーターシステムIC(SBC)は、5V低ドロップアウト電圧レギュレータ、LINトランシーバーLIN2.2/SAEを統合していますJ2602は、プログラム可能なTXDタイムアウト機能とLINフラッシュモード、BLDCモータ制御用の3つのハーフブリッジ、1つの電流検出アンプ、および1つの32ビットシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)を備えています。このデバイスは、診断および監視機能を提供し、ISO 26262に対応しています。

特長

  • 低ドロップ電圧レギュレータ 5V
  • リバースバッテリー保護
  • LINトランシーバLIN2.2 / SAEJ2602
  • 適応型MOSFETゲート制御
  • 1つの電流検出アンプ
  • 設定可能なウェイクアップソース
  • 6 PWM入力、最大25kHz
  • 3つのハイサイド出力7 Ω typ
  • 32ビットシリアルペリフェラルインターフェース
  • <巡回冗長検査(CRC)
  • >
  • 設定可能なタイムアウト
  • 窓番犬

利点

  • 多様な保護機能
  • 包括的な監視機能
  • 電磁放射の改善
  • PWMモードでのスイッチング損失を低減
  • 高効率の定型ゲート電荷
  • 安全性に関するドキュメント - ISO 26262対応

図

motor-system-bldc
motor-system-bldc
motor-system-bldc
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ