TLE9563-3QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9563-3QX

MOTIX™ TLE9563-3QXは、ゲートドライバ、電源、通信インターフェースを統合したBLDCモータ用のAEC Q100認定システムICです。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9563-3QX
TLE9563-3QX


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウェイクアップ入力
    Wake Pins, CAN
  • コンフィギュレーション
    3-phase
  • トランシーバー
    1x CAN FD, 1x CAN PN
  • ファミリー
    MOTIX™ motor system ICs (SBC) for BLDC motors
  • 分類
    ISO26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 32-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電圧レギュレータ出力
    5 V / 250mA
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE95633QXXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2024
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2024
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9563-3QXモータシステムIC(SBC)は、5Vの低ドロップアウト電圧レギュレータ、CAN FDをサポートするHS-CANトランシーバ1個、CANパーシャルネットワーク(以下を含む)を内蔵しています。FDトレラントモード)、BLDCモータ制御用の3つのハーフブリッジ、1つの電流検出アンプ、および1つの32ビットシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)を備えています。このデバイスは、診断および監視機能を提供し、ISO 26262に対応しています。

特長

  • 低損失電圧レギュレータ
  • Nチャネル<</>>
  • 適応型 MOSFET ゲート制御
  • PWM モードでのスイッチング損失の低減
  • 高効率の定ゲート電荷<//li>
  • 逆バッテリ保護 MOSFETControl
  • HighSpeed CANトランシーバー:CAN FD5 Mbit/s 設定可能なウェイクアップソース
  • 3つのハイサイド出力 7 Ω typ
  • 6 PWM入力、ハイサイドおよびローサイド

利点

  • 多様な保護機能
  • 包括的な監視機能
  • 電磁放射の改善
  • PWMモードでのスイッチング損失を低減
  • 高効率の定型ゲート電荷
  • 安全性に関するドキュメント - ISO 26262対応

図

motor-system-bldc
motor-system-bldc
motor-system-bldc
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ