TLE9560-3QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9560-3QX

MOTIX™ TLE9560-3QXは、電源、通信インターフェース、複数のハーフブリッジを統合した多機能システムICです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9560-3QX
TLE9560-3QX
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • トランシーバー
    1x CAN FD + PN
  • ファミリー
    MOTIX™ motor system ICs (SBC) for BDC motors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 32-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電圧レギュレータ出力
    5 V / 250mA
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE95603QXXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2021
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2021
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
このデバイスには、5Vの低ドロップアウト電圧レギュレータ、CAN FDをサポートするHS-CANトランシーバー、CANパーシャルネットワーキング(以下を含む)が内蔵されています。FDトレラントモード)、LINトランシーバー1個、DCモーター制御用のハーフブリッジ2個、32ビットシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)1個を搭載しています。).このデバイスは、診断および監視機能を提供し、ISO 26262に対応しています。

特長

  • 低損失電圧レギュレータ 5V, 250 mA
  • half-bridge gate drivers for N-channel
  • Adaptive MOSFET ゲート制御:
  • CAN 対応 CAN FD
  • LIN トランシーバー LIN2.2/SAEJ2602
  • 4 つのハイサイド出力、7 Ω typ.
  • アクティブ・フリーホイール
  • 最大 25kHz PWM 周波数
  • 32 ビット SPI with CRC
  • 超低電流、Stop & Sleep

利点

  • 統合によりPCBサイズを50%削減
  • 効率的なMOSFETプリチャージ制御
  • 製品検証
  • 車載アプリケーション向けに認定

図

TLE9560-3QX
TLE9560-3QX
TLE9560-3QX
motor-system-bdc
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ