TLE9471ES V33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersTRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, TC3x
-
Currently planned availability until at least2039
-
ウェイクアップ入力Wake Pins, CAN
-
スタンバイ電流44µA (typ.) Stop Mode
-
トランシーバー1 x CAN FD ISO 11898 - 2
-
ファミリーOPTIREG™ Lite SBC
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
出力ドライバ1 x Charge Pump
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC1))3.3V / 500 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC2))5V / 100 mA
-
静止電流15µA (typ.) Sleep Mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9471ESV33XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 09/2018 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 09/2018 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Low current in Stop & Sleep Modes
- Periodic Cyclic Wake in SBC Normal Mode
- Low-Drop Buck DC/DC V Regulator 3.3 V
- Low-Drop Linear Voltage Regulator 5 V
- High-Speed CAN transceiver supporting FD
- Automotive H/W Interface Requirements
- High-V Wake Input for wake detection
- EMC-Optimized N-Ch MOSFET Pump
- High-Voltage Measurement
- Fail Outputs for Fail-Safe signalization
- Configurable wake-up sources
利点
- SBC families TLE926x and TLE927x
- EMC & Low EME: Optimize Now!
- Eco-Friendly AEC Certified Products
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.