TLE9461ES V33
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9461ES V33

The TLE9461ES V33 is a monolithically integrated circuit in an exposed 150 mil power package, designed for various CAN automotive applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9461ES V33
TLE9461ES V33


製品仕様情報

  • Compatible Microcontrollers
    TRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, PSOC™ 4x
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウェイクアップ入力
    Wake Pins, CAN
  • スタンバイ電流
    44µA (typ.) Stop Mode
  • トランシーバー
    1 x CAN FD ISO 11898 - 2
  • ファミリー
    OPTIREG™ Lite SBC
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 出力ドライバ
    1 x Charge Pump
  • 電圧レギュレータ出力 ((VCC1))
    3.3V / 150 mA
  • 電圧レギュレータ出力 ((VCC2))
    5V / 100 mA
  • 静止電流
    15µA (typ.) Sleep Mode

OPN
TLE9461ESV33XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2018
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2018
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE,MY
The TLE9461ES V33 is a versatile automotive System Basis Chip (SBC) in a compact PG-TSDSO-24-1 package. It provides essential functions like 5V LDOs for microcontroller and sensor supply, CAN FD transceiver, high-voltage GPIO, and SPI interface. With configurable watchdog, fail output, and low-power modes, it optimizes performance and minimizes current consumption. It supports wake-up via messages, monitoring input, and cyclic wake.

特長

  • Low current in Stop & Sleep Modes
  • Periodic Cyclic Wake in SBC Normal Mode
  • Periodic Cyclic Sense in SBC Normal
  • Low-Drop Linear Voltage Regulator 3.3 V
  • Low-Drop Linear Voltage Regulator 5 V
  • High-Speed CAN transceiver supporting FD
  • High-Speed CAN Transceiver: ISO 11898-2
  • LIN Transceivers with TXD Timeout
  • High-V Wake I/P for Voltage Monitoring
  • High-Voltage GPIO:Configurable Functions
  • High-Voltage Measurement on AlternatePin
  • Fail Outputs for Fail-Safe signalization

利点

  • SBC families TLE926x and TLE927x
  • EMC & Low EME: Optimize Now!
  • Eco-Friendly AEC Certified Products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ