TLE94104EP
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE94104EP

MOTIX™ TLE9410EPは、特に自動車のモーションコントロールアプリケーション向けに設計された保護された4つ折りハーフブリッジドライバです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE94104EP
TLE94104EP
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • RDSON_H(標準)
    850 mΩ
  • RDSON_L(標準)
    850 mΩ
  • ファミリー
    MOTIX™ multi half-bridge ICs
  • 分類
    QM
  • 制御インターフェース
    16-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 過電流検出 (最小)
    0.9 A
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~20 V

OPN
TLE94104EPXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
当社のファミリは、3〜12出力とダイレクト/SPIインターフェースを備えたハーフブリッジドライバを提供しています。DCモータ負荷のシーケンシャルおよびパラレル動作用に設計されており、16ビットSPIインターフェースを介してフォワード/リバース/ブレーキ/ハイインピーダンスモードをサポートします。診断機能と低静止電流により、車載アプリケーションに最適です。コンパクトなPG-TSDSO-14パッケージは、熱効率とコスト削減を保証します。

特長

  • 4つのハーフブリッジ電力出力
  • スリープモードでの非常に低い消費電力
  • 3.3V/5Vヒステリシス
  • 過負荷
  • すべての出力を個別に診断可能な出力
  • グローバルエラーフラグによるオン状態
  • 高速診断でのオープン負荷診断
  • 過熱事前警告および保護付き
  • 過電圧および低電圧ロックアウト
  • クロスカレント保護

利点

  • 外付けMOSFET不要
  • スリープモードでの低消費電力
  • システムコストを削減し、PCBフットプリントを小さく
  • 最大11個のモーター
  • 事前診断機能
  • OUT 1 & 2はHS負荷
  • グローバルエラーフラグによる高速診断

    図

    TLE94104EP
    TLE94104EP
    TLE94104EP
    ドキュメント

    設計リソース

    開発者コミュニティ