TLE9320ET
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
パッケージPG-TFDSO-16
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~28 V
-
過電流検出 (最小)1.5 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- AEC-Q100 (Grade 1), ISO 26262-ready
- Up to 64-step microstepping
- Programmable full-scale current
- Integrated current regulation
- Auto decay mode
- SPI interface
- Programmable stall detection
- Integrated diagnostics and protection
- Supply voltage from 6 V to 28 V
- Extended supply voltage 4.5 V - 28 V
- Two full bridges, up to 1.3 A
- 800 mΩ path resistance typ.
利点
- Automotive-grade reliability
- Precise stepper motor positioning
- Smooth motor operation
- Flexible motor configuration
- Flexible control architecture
- Simplified system design
- Reduced external circuitry
- Fast device configuration via SPI
- Reliable stall monitoring
- Extensive diagnostics and protection
- Improved system robustness
- Enhanced thermal performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.