TLE9278BQX V33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersTRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, TC3x
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iout (最大)750 mA
-
ウェイクアップ入力Wake Pins, CAN
-
スタンバイ電流55 μA (typ) Stop Mode
-
トランシーバー4 x CAN FD ISO 11898-2
-
ファミリーOPTIREG™ Multi-CAN Power SBC
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
出力電流 (最大)750 mA
-
外部電圧レギュレーター5V / 3.3V / 1.8V / 1.2V
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC1))3.3V / 750 mA
-
静止電流30 μA (typ) Sleep Mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9278BQXV33XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 02/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 02/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- SMPS with integrated switches supplying
- Integrated switch at 6.7V,8V,10V & 12V
- Low dropout voltage regulator
- Very low quiescent current consumption
- Dedicated pin for I/O V supply selection
- Four CAN transceivers compliant
- Cyclic wake feature via integrated timer
- O/P to ensure stable supply to the MCU
- Fail output to activate external load
- Output voltage supervision functions
- Fast battery voltage monitoring feature
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.