TLE9250XSJ
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE9250XSJ

The TLE9250XSJ is the High Speed CAN transceiver generation, used inside HS CAN networks for automotive and also for industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    None
  • バス ウェイクアップ機能
    No
  • ファミリー
    CAN FD 5MBit/s
  • ベース製品
    TLE925x
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    Receive Only Mode, Vio, RM
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 種類
    CAN FD, CAN
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    RM, Vio
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    N/A, no standby mode

OPN
TLE9250XSJXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
The TLE9250XSJ meets ISO11898 and upcoming 2016 standards, SAE J1939, J2284-4/5. Offered in PG-DSO-8 and leadless PG-TSON-8 (TLE9250XLE) packages, it provides high ESD robustness, low EME, stringent EMC compliance, CAN FD support up to 5 MBit/s, and fail-safe features for ideal passive behavior.

特長

  • Fully compliant to ISO 11898-2 (2016)
  • Guaranteed loop delay symmetry to support CAN FD data frames up to 5 MBit/s
  • Very low electromagnetic emission (EME) allows the use without additional common mode choke
  • V IO input for voltage adaption to the microcontroller interface (3.3V or 5V)
  • Receive-only mode
  • Also available in tiny, leadless PG-TSON-8 package ready for automated optical inspection (AOI)
  • Excellent ESD robustness
  • Extended supply range on the V cc
  • TxD time-out function
  • Wide common mode range for electromagnetic immunity (EMI)
  • Very low CAN bus leakage current in power-down state

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ