TLE92464ED
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
RDS (on) (マルチ)115 mOhm
-
SPI32 Bit
-
チャネル4
-
備考4 Channel Integrated Constant Current Control IC
-
出力電流1.5 A
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作電圧 範囲4 V~40 V
-
静止電流0,01mA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE92464EDXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 07/2020 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 07/2020 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Four independent low side channels
- <1% current control accuracy
- Programmable setpoint from 0mA to 1.5A
- Load current including dither 1.8A
- Current in parallel channel mode 2.7A
- Integrated dither generator
- Integrated sense resistor RSHUNT = 140mΩ
- Excellent immunity to large load supply
- Operation down to 3.5 V at VDD pin
- 34 bit SPI with 8 bit CRC & SPI watchdog
- Sophisticated protection and diagnostic
利点
- Enables ASIL D on system level
- Full temp range up to 175°C
- ±1% Accuracy from -40°C to 150°C
- Excellent Battery Ripple Rejection
- simplifies 6CH TLE92466ED use.
- Utilize TLE92466ED for software reuse
- Scalable solution
- Integrated Power Devices
- Optimize component placement
- Implement current limit, slew rate
- Improved Short-to-Battery performance
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.