TLE9243QK
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersTRAVEO™ T1G, AURIX™ TC2x, TC3x, TC4x
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iout50 mA, 50 mA, 50 mA, 150 mA, 150 mA, 150 mA, 1500 mA, 800 mA, 240 mA
-
Iq25 µA
-
ISO 26262ASIL-D
-
VQ (マルチ)9.0 V, 5.0 V, 5.0 V, 5.0 V, 5.0 V, 5.8 V, 5.0 V, 9.0 V, 9.0 V
-
ウォッチドッグFunctional-WD, Window-WD
-
パッケージPG-LQFP-64
-
ベース製品TLE9243QK
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck-boost
-
備考Companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, 3 battery supplied linear regulators and sensor interface channels, Buck/Boost PreReg, ISO 26262-compliant, 2 High-side gate drivers, Safety Features, Grade 0, Automotive Transmission PMIC, 3 linear PostRegs (µC, COM, REF), 2 trackers
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
対象アプリケーションSafe Control
-
有効 (=禁止)Yes
-
製品グループPMIC
-
許容範囲1 %, 3.3 %, 3.3 %, 0.2 %, 0.2 %, 2.6 %, 2 %, 2 %, 3.3 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9243QKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1900 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 09/2020 | |
| 組立国 |
MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 09/2020 |
| 組立国 |
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Transmission Functions high side drivers
- Three 9.0V LDOs ±3%;50mA
- 3Current-Based Speed Sensor Channels
- Boost and buck/LDOs and trackers forμC
- Transceivers
- Sensors
- Flexible watchdogs
- Error-monitoring
- Safe state controller
- Support of Active Reverse Polarity Prot
利点
- Reduced external components cut costs.
- Optimized system FuSa
- Enables ASIL-D on system level
- ISO 26262: Complete Documentation Set
- Interoperable with AURIX™
- Interoperable with XENSIV™
- Interoperable with Drivers
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.