TLE9180D-32QK
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9180D-32QK

24Vおよび48VブラシレスDCモータ制御および安全関連アプリケーション向けのMOTIX™ TLE9180D-32QKモータゲートドライバIC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9180D-32QK
TLE9180D-32QK
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • コンフィギュレーション
    3-Phase
  • ドライビング キャパシティ
    300nC at 20kHz
  • パッケージ
    PG-LQFP-64
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL C)
  • 制御インターフェース
    PWM, 16-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 温度
    - 40°C - 150°C
  • 認定
    Automotive
  • 電流検出アンプ
    3x CSA
  • 電源電圧絶対最大定格
    60 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~60 V

OPN
TLE9180D32QKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2018
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2018
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9180D-32QKは、BLDCモータ駆動車載アプリケーション向けの6つの外部NチャネルMOSFETを制御するためのゲートドライバICです。このデバイスには3つの電流検出アンプが内蔵されており、12V、24V、および48Vのバッテリ電圧領域で動作します。チャネルあたり標準2Aの出力電流を備えた強力なドライバ段により、ゲートドライバは幅広いアプリケーションで使用できます。このデバイスは、ISO26262に従って開発されています。

特長

  • 供給電圧範囲:5.5V〜60V
  • 強力なドライバーステージ(typ.)2A
  • 制限のないフルデューティサイクル範囲
  • 3つの統合電流検出アンプ
  • 拡張保護および監視
  • LQFP-64露出パッドパッケージ

利点

  • ユニバーサル電圧サポート:12V、24V、48V、<>
  • 統合負荷電流測定
  • Li><<>安全アプリケーションの詳細診断
  • ISO 26262準拠

アプリケーション

図

Block Diagram TLE9180D-32QK
Block Diagram TLE9180D-32QK
Block Diagram TLE9180D-32QK
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ