Currently planned availability until at least2038
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
スイッチ タイプMOSFET
-
ドライビング キャパシティ300nC at 20kHz
-
パッケージPG-LQFP-64
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
-
フォールタイム80 ns
-
出力 Vbs 範囲6.3 V~12 V
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースPWM, 16-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
温度- 40°C - 150°C
-
立ち上がり時間90 ns
-
診断UV, OV, SCD, OT, VDHP , VCC, CP
-
認定Automotive
-
認証Q100
-
電流検出アンプ3x CSA
-
電源電圧絶対最大定格60 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9180D31QKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1900 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 01/2017 | |
| 組立国 |
MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2017 |
| 組立国 |
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 供給電圧範囲は5.5V〜60V
- 強力なドライバーステージで、標準です。2A
- 制限のないフルデューティサイクル範囲
- 2つの統合電流検出アンプ
- 拡張保護および監視
- LQFP-64露出パッドパッケージ
利点
- ユニバーサル電圧サポート:12V、24V、48V、
- 統合負荷電流測定
- Limpホームモード
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.