TLE8888QK
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
5 V電源500mA
-
Currently planned availability until at least2038
-
K-LineYes
-
SPI I/F 診断/制御Yes
-
VRS I/FYes
-
備考Engine Management System IC for 4-cylinder MPI and GDI engines Watchdog fixed
-
出力電流タイプ (Resistive Load Channel)3 x 4,5 A
-
出力電流タイプ ( Inductive Load Channel)4 x 2,2 A
-
出力電流タイプ (Relay Channels)7 x 600 mA. 1x 800 mA
-
電源電圧 範囲4 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE8888QKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-100 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2014 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-100 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2014 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supply system for uC, sensors
- 29 Power outputs for inductive loads
- Communication I/F: Direct Inputs
- Protection and safety features:Diagnosis
- Advanced features: VRS I/F
- Package: LQFP100
利点
- Optimized 4-cyl Engine Control System
- Low EMI designs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.