TLE8886TN
新規設計非推奨
RoHS対応

TLE8886TN

TLE8886TN regulates 12V automotive multi-phase alternators with a rotating field winding
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • EEPROM調整可能
    Yes
  • ESD保護
    8 kV
  • RDS (on)
    60 mΩ
  • Tj (最大)
    175 °C
  • インターフェース
    LIN 2.1
  • スタンバイ電流
    60µA
  • スピード測定
    Yes
  • パッケージ
    Thick tube
  • 伝送速度 (最大)
    19.2 kBit/s
  • 最大フィールド巻線励磁電流
    12 A
  • 最大フィールド巻線励磁電流 (最大)
    12 A
  • 調整可能なレギュレーション範囲 範囲
    10.6 V~16 V
  • 電圧クラス
    12 V
  • 電圧測定範囲 範囲
    8 V~24 V
  • 電源電圧 範囲
    6 V~18 V

OPN
TLE8886TNAKSA1 TLE8886TNAKSA2
製品ステータス not for new design not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 400 400
梱包形態 TUBE TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
MY
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The TLE8886TN is a monolithic regulator for closed-loop voltage control in 12V automotive multi-phase alternators. It communicates with Engine-Management or Energy-Management ECUs through a standard LIN interface, precisely regulating battery voltage between 10.6V and 16V. It can operate without a communication interface using free-adjustable parameters and complies with the VDA and RSA-Nissan LIN Alternator Regulator specification.

特長

  • Qualified according to AEC-Q100
  • EEPROM for customer specific adjustments
  • Full digital and fast PI regulation
  • High-Side DMOS with RDS(on) of 60mΩ @ 25°C for up to 12A excitation current
  • LIN 2.1 (Physical Layer and Datalink layer)
  • Very low stand-by current of 60 µA typical @ 25°C
  • Reverse battery protected up to -2.5V
  • 8kV ESD protection for alternator
  • Duty cycle driven excitation current to the field winding in range from 0 to 100%
  • Load response control (LRC)
  • Temperature range -40°C to 175°C
  • Digital temperature compensation
  • Enhanced voltage measurement range (8V to 24V)
  • Speed measurement reporting via LIN

利点

  • Infineon offers 2 versions to be fully compliant to LIN VDA and LIN RSA-Nissan Alternator Regulator specifications:
  • Available in Automotive Industrial standard package PG-TO-220-5-12 with straight leads
    • TLE8886TN Variant 1 (TLE8886TNAKSA1): LIN RSA-Nissan
    • TLE8886TN Variant 2 (TLE8886TNAKSA2): LIN VDA

アプリケーション

図

regulation block
regulation block
regulation block
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ